室内空気質センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU...
ZMOD4410-EVKは、 ZMOD4410室内空気質(IAQ)センサーの評価を簡素化します。 このセンサーモジュールは、IAQ 2nd Gen、超低電力モード、PBAQ1の複数のモードでセンサーを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、生の信号(抵抗値)、標準化されたIAQ定格、絶対TVOCおよび推定CO2濃度、または相対的な空気質変化を出力できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
ZMOD4410-EVKは、以下のもので構成されています。
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
1. PBAQ(Public Building Air Quality): WELLやRESETなどビル・公共施設向けの空気質の規格を表すルネサスの造語。
適用されたフィルター
空気質センサ用に、建物の空気環境基準をサポートするファームウェアを提供開始 | ニュース | 2023年4月4日 |
IDT Provides New Firmware for its Latest Indoor Air Quality Platform to Support Low-Power Applications | ニュース | 2018年12月13日 |
IDT 、業界をリードする性能と信頼性を備えたガスセンサー製品群を発表 | ニュース | 2017年11月29日 |