メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

ZMOD4410ガスセンサモジュールは、共通のハードウェアプラットフォームで複数のセンシング・ソリューションを可能にする、容易にファームウェア構成が可能なアーキテクチャです。 ルネサスのウェブサイトからアプリケーションに最適なファームウェアライブラリをダウンロードし、ホストマイクロコントローラに組み込むのみで実現可能です。 JEDEC JESD47に準拠したデバイスは10年以上の寿命で、総揮発性有機化合物(Total Volatile Organic Compounds: TVOC)の検出、CO2の推定、水しぶきや結露、浸水の可能性がある、湿度の高い、埃っぽいアプリケーションなど、また、さまざまな匂いに基づく使用状況で室内空気品質(Indoor Air Quality : IAQ)を監視するために設計された、室内空気品質をサポートするアプリケーションに対応しています。 ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICで構成され、小型12-LGAパッケージで提供します。 センサは、センサ温度を制御する信号コンディショナであらかじめ校正されており、ガス濃度の関数であるMOx伝導度を測定します。 測定結果は、I2Cインタフェース経由で読み取ることができます。 ZMOD4410は、空気清浄機、IAQモニタ、キッチンフード、HVAC機器、ビル制御、サーモスタット、スマートファン、その他のスマートデバイスなどのアプリケーションに最適です。

特長

  • • JEDEC JESD47に準拠し、10年以上の寿命
  • • AI機械学習アルゴリズムに基づくファームウェアのコンフィギュレーション出力:
    • 全有機化合物(TVOC)濃度および室内空気質(IAQ)の絶対測定
    • 推定二酸化炭素量(eCO2)
    • IAQと匂いの変化で外部作用を起こす相対的な制御信号
    • 硫黄系の臭いを判別するアルゴリズム
  • モジュール固有のデータ(構成、校正)用の不揮発性メモリ(NVM)を内蔵
  • バッテリアプリケーションに対応した160µWまでの超低平均消費電力
  • 耐シロキサン
  • 電源電圧:1.7V〜3.6V
  • RoHS指令準拠
  • 防水・防塵仕様を用意(IP67認定)
  • 12-LGAパッケージ:
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.7mm (標準版)
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm (IP67バージョン用)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.63 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.11 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.80 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB
5件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング