屋外空気質(OAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-ZMOD4510EVZ ボードは、屋外空気質(OAQ: Outdoor Air Quality)向けの ZMOD4510 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタ付を装着した任意のMCU...
ZMOD4510-EVKは、 O3およびNO2のZMOD4510ガスセンサーの評価を簡素化します。 このセンサーモジュールは、NO2 O3および超低電力(ULP O3)モードの複数のモードでセンサーを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、出力は生の信号(抵抗)、EPAに基づく標準化されたAQI定格、絶対オゾン(O3)およびNO2 濃度として表示できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
ZMOD4510-EVKは、以下のもので構成されています。
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
適用されたフィルター