メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

ZMOD4510ガスセンサプラットフォームは、屋内外のさまざまなアプリケーションでオゾンや窒素酸化物を検出します。 モジュールは、ガスセンサ素子と信号処理IC(センサシグナルコンディショナ)で構成される12ピンLGA(標準仕様3.0mm×3.0mm×0.7mm)です。 センサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上のヒータ素子とMOx(金属酸化物)ケミレジスタで構成されています。 センサシグナルコンディショナはMOxセンサの温度を制御し、ガス濃度の関数であるMOx抵抗を測定します。

機械学習により精度を高めたファームウエアとの組み合わせにより、いくつかのモードでZMOD4510を動作させることができます。ZMOD4510用の最新のファームウエアは、屋内および屋外のオゾンや二酸化窒素の検知に最適。

特長

  • ファームウエアにより選択可能な測定モード:
    • 二酸化窒素(NO2)およびオゾン(O3)の非選択的測定
    • 超低消費電力による選択的なオゾン(O3)測定
  • 米国環境保護庁(EPA)など空気質の国際基準に対応
  • 平均消費電力0.2mWの超低消費電力を実現
  • 外部リセット端子(アクティブLOW)
  • 耐シロキサン
  • RoHS指令準拠
  • 動作温度: -40℃~+65℃
  • 電源電圧:1.7V~3.6V
  • 防水・防塵仕様を用意(IP67認定)
  • パッケージサイズ:
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.7mm (標準版)
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm (IP67バージョン)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 782 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 545 KB
アプリケーションノート PDF 2.40 MB
アプリケーションノート PDF 2.29 MB
アプリケーションノート PDF 4.37 MB English
アプリケーションノート PDF 155 KB
アプリケーションノート PDF 156 KB
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
アプリケーションノート PDF 190 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.66 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.44 MB
2件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング