メインコンテンツに移動

BACnetおよびLON産業用プロトコル

ルネサスの通信ICは、産業用デバイスやネットワーク向けに、信頼性が高く、容易な通信を実現するよう開発されています。 当社のICを使用することで、OEMは、産業用途での信頼性や拡張性など産業用IoT特有の要件を満たす堅牢で革新的なIIoTソリューションを迅速に開発することができます。 当社のソリューションには、シングルツイストペアによるフリートポロジー(FT)ネットワークや電力線通信(PLC)向けの、顧客でのプログラムが可能な高集積トランシーバSoCが含まれます。

LonWorksプラットフォームは、数十年にわたり産業用機器制御アプリケーションを支え、最高レベルの信頼性と柔軟なネットワークトポロジーを提供しています。一方、PLCモデムは、IIoTアプリケーションの多様なニーズに独自に最適化された、柔軟性と幅広い標準への適応および独自の通信方式を提供します。

プロダクトセレクタ: BACnetおよびLON産業用プロトコル

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

FT 6050 Free Topology

ツール&リソース