メインコンテンツに移動

概要

説明

ZIOL2401は、独立した2つのHV I/Oチャネルを提供するラインドライバ/レベルシフタICで、幅広いシステム機能を設定できます。 ファクトリオートメーションアプリケーションにおけるセンサ/アクチュエータシステムの物理層に対応し、特に通信規格IO-Linkをサポートするように設計されています。 出力ドライバはプッシュプル段で、タンデムモードでは全動作温度で3.3Ω以下のRDSonを達成します。 構成はオンチップEEPROMに保存され、電源投入時に自動的にZIOL2401のコントロールレジスタにロードされます。 また、ZIOL2401は、過負荷や過熱状態などのステータス情報を提供します。 SPIインタフェースは、コンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタへのアクセスをサポートしています。 ZIOL2401は、強力なCMOSミックスドシグナル技術で製造されており、最大40Vまでの電源電圧を可能にします。 3.3Vの低電圧コア電源との組み合わせで、全動作温度範囲においてEEPROMの読み出し/書き込み機能を保証しています。

特長

  • 設定可能な出力電流制限値 56mA〜410mA/チャネル
  • IO-Link用標準ケーブルドライバ/物理層トランシーバ(マスタ、デバイス)
  • スルー・レート制御ドライバ
  • 電源投入リセット後に自動的にロードされる機能セットを広範囲で設定可能
  • DC/DCコンバータ搭載
  • IO-Link固有のWURQ検出
  • システム構成とステータス情報のためのオンチップレジスタとEEPROM
  • オンチップレジスタおよびEEPROMへのアクセス用SPIインタフェース
  • デジタルインタフェース:3.3V出力、5Vトレラント入力
  • IC温度監視・診断

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.53 MB
データシート-簡略版 PDF 148 KB
アプリケーションノート PDF 9.28 MB English
ガイド 7Z 1.21 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 595 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 20.89 MB
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RX23E-A IO-Link 温度センサソリューション