概要
説明
ISL315xEファミリは、5V電源のRS-485/RS-422トランシーバで、高出力ドライブと高ESD保護を特長としています。このデバイスは±16. 5kV IEC61000-4- 2 ESDストライクにラッチアップ無しで耐えることができます。54Ω負荷に対して3.1V(標準)という大出力電圧は高いノイズ耐性を提供し、最大8000フィート長のバスセグメント、またはスター型トポロジの8つの120Ω終端の駆動を可能にします。これらのデバイスは125μA以下のバス入力電流により、1/8単位負荷を構成しています。高出力ドライブと低バス入力電流の組み合わせにより、同一バス上に最大512台のトランシーバを接続することができます。バス入力がオープンまたは短絡するとレシーバ出力がハイになるフルフェイルセーフ設計を特長としたレシーバ入力です。ISL315xEファミリは、ドライバがアクティブハイのイネーブル・ピンとレシーバがアクティブローのイネーブル・ピンを備えた半二重および全二重通信のトランシーバを備えています。これらのトランシーバは115kbps、1Mbps、20Mbpsのデータレートに対応しています。その性能は-40℃~+85℃の間で発揮されます。
特長
- High VOD:3.1V(typ.)(RD = 54Ω)
- 低バス電流:125μAで1/8単位負荷を構成
- バス上に最大512個のトランシーバを搭載可能
- バスI/Oピンの±16.5kV ESD保護機能
- 高い過渡過電圧耐性±100Vを実現
- 入力がオープンまたは短絡した場合のフルフェイルセーフ出力
- ホットプラグ対応 - パワーアップ時とパワーダウン時にドライバおよびレシーバ出力をハイインピーダンスのまま維持
- 対応するデータレート:115kbps、1Mbps、20Mbps
- 低消費電流(ドライバ無効)550μA
- 超低シャットダウン電流:70nA
製品比較
アプリケーション
- Utility Meters and Automated Meter Reading Systems
- High Node Count Systems
- PROFIBUS® and Field Bus Networks, and Factory Automation
- Security Camera Networks
- Building Lighting and Environmental Control Systems
- Industrial/Process Control Networks
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター