概要
説明
ISL3159Eは、±15kV IEC61000 ESD保護、5V電源のシングルトランシーバで、平衡型通信のRS-485とRS-422の両方の規格に適合しています。 また、高速PROFIBUSアプリケーションに必要なより大きな出力電圧とより高いデータレート(最大40Mbps)を特長とし、産業用および拡張産業用(-40°C〜+ 125°C)温度範囲を提供します。 低いバス電流(+220μA/-150μA)で、RS-485バスに「1/5単位負荷」が与えられます。。 これにより、RS-485仕様の負荷制限を超えたり、リピータを使用したりすることなく、ネットワーク上で最大160個のトランシーバを使用できます。 このトランシーバは5V±10%の許容誤差の電源を必要とし、この電源範囲を超えても、少なくとも2.1Vの差動出力電圧を供給します。これは、優れたノイズ耐性(データインテグリティ)、より長いリーチ、または「スター」型で最大6つの120Ω終端を、非標準バストポロジかつ40Mbpsの優れたデータレートで駆動する能力につながります。 SCSIアプリケーションでは、ISL3159のレシーバおよびトランスミッタの部品間スキューが小さいというメリットがあります。 ISL3159は、多数のビットを同時に捕捉する必要がある高速パラレル・アプリケーションに最適です。 ビット間スキューが小さいため、データ・ラッチ信号のタイミング制約が緩和されます。 レシーバ(Rx)入力は「完全フェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティング、短絡、または終端が、なされているが駆動されていない場合に、高いRx出力を保証します。 Rx出力は高い駆動レベル(VOL = 1Vで標準>30mA)を特長としており、光学的に絶縁されたインタフェースの設計を容易にします。 ホットプラグ回路により、電源が安定している間、TxおよびRx出力の高インピーダンス状態を維持します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧に対しても短絡保護が、なされています。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路は消費電力が過大になった場合にTx出力を無効にし、ダメージを防止します。
特長
- RS-485 I/O ピンの IEC61000 ESD 保護: ±15kV
- 他のすべてのピンのクラス3 HBM ESDレベル:>9kV
- 大差動VOUT:2.8Vを54Ωに供給 優れたノイズ耐性、または最大6つの終端を駆動
- 高データレート:最大40Mbps
- +125°C動作で仕様を規定
- 11/13ns (最大) Tx/Rx 伝搬遅延1.5ns (最大)スキュー
- 1/5単位負荷により、バス上に最大160個のデバイスを接続可能
- フルフェイルセーフ(オープン、短絡、終端/非駆動)レシーバ
- 絶縁アプリケーション用のフォトカプラを駆動する高Rx IOL
- ホットプラグ - TxおよびRx出力は電源投入時にスリーステートのまま
- 低い自己消費電流:4mA
- 低電流シャットダウン・モード:1μA
- -7V〜+12Vのコモンモード入力電圧範囲
- スリーステートRxおよびTx出力
- +5V単一電源で動作(許容誤差10%)
- ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマル・シャットダウン
- 鉛フリー (RoHS指令対応)
製品比較
アプリケーション
- プロフィバス® DPおよびFMSネットワーク
- SCSI "Fast 40" ドライバおよびレシーバ
- モータコントローラ/位置エンコーダシステム
- ファクトリオートメーション
- フィールドバスネットワーク
- セキュリティネットワーク
- ビル環境制御システム
- 産業用/プロセス制御ネットワーク
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター