メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA788156 5V全二重給電RS-485/422トランシーバは、高出力ドライブ、高いEFT および ESD保護を特徴としています。 ±5kV IEC 61000-4-4 EFT過渡現象に対応し、ラッチアップなしで最大±16.5kV IEC 61000-4-2 ESDストライクに耐えることができます。

RAA78815xファミリは、アクティブハイのドライバイネーブルピンとアクティブローのレシーバイネーブルピンを備えたハーフおよびフルデュプレックスのトランシーバを備えています。 これらのトランシーバは、115kbps、1Mbps、20Mbpsのデータレートをサポートし、-40℃から+85℃までの性能を特徴としています。

特長

  • High VOD:3.1V(typ.)(RD = 54Ω)
  • バスI/Oピンの±5kV EFT耐性
  • バスI/Oピンの±10kV ESD保護
  • 対応データレート:20Mbps
  • 入力がオープンまたは短絡した場合のフルフェイルセーフ出力
  • ホットプラグ機能
  • 1/8ユニットロード
  • バス上に最大512個のトランシーバを搭載可能
  • 低消費電流(ドライバ無効)550μA
  • 超低シャットダウン電流:70nA

製品比較

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーションにおける産業用ネットワーク
  • ビルディングオートメーション:照明、エレベーター、HVAC
  • 産業用プロセス制御ネットワーク
  • セキュリティ・カメラネットワーク
  • セキュリティ・カメラネットワーク
  • 炭鉱や石油採掘場での長距離ネットワーク
  • 高ノード数ネットワーク
  • 電力会社向け電子検針システムの自動化

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RAA78815x & RAA78817x Family of RS-485/422 Transceivers with Highest EFT Immunity

Overview of the key features, advantages and target applications for the RAA78817x family of 3.3V RS-485/422 transceivers with +/-3kV EFT immunity and the RAA78815x family of 5V RS-485/422 transceivers with +/-5KV EFT immunity.