概要
説明
ISL8483EとISL8485EはESD保護、BiCMOS 5V駆動のシングル・トランシーバで、バランス通信のRS-485規格とRS-422規格の両方を満たしています。 各ドライバ出力/レシーバ入力は、ラッチアップなしで±15kVのESDストライクから保護されています。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差電源(4.5V〜5.5V)に仕様規定されています。
ISL8483Eは、マルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでEMIを低減し、不適切に終端された伝送ラインまたは終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えるスルーレート制限ドライバを使用します。 よりスルーレートの高いISL8485Eを使用することで、最大10Mbpsのデータレートを実現できます。 どちらのデバイスもRS-485バスに「単一ユニット負荷」を提供し、ネットワーク上に最大32個のトランシーバを接続できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 HighのRx出力を保証します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧でも短絡保護されます。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重構成は、Rx入力とTx出力を多重化して、8 LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。
特長
- 鉛フリー(RoHS準拠)
- 拡張工業用温度オプション(+125°C)
- RS-485 I/O ピン ESD 保護: ±15kV HBM
その他すべてのピンのクラス3ESDレベル:>7kV HBM - 10%の許容誤差電源用に仕様を規定
- 高データレートバージョン(ISL8485E):最大10Mbps
- エラーのないデータ伝送のためのスルーレート制限バージョン(ISL8483E):最大250kbps
- 単一ユニット負荷により、バス上に最大32個のデバイスを接続可能
- 1nAの低電流シャットダウンモード(ISL8483E)
- 低い静止電流:
160μA (ISL8483E)
500μA (ISL8485E) - -7V〜+12Vのコモンモード入力電圧範囲
- スリーステートRxおよびTx出力
- 伝搬遅延:30ns、スキュー:5ns (ISL8485E)
- +5V単一電源で動作(許容誤差10%)
- ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマル・シャットダウン
製品比較
アプリケーション
- ファクトリオートメーション
- セキュリティネットワーク
- ビル環境制御システム
- 産業用/プロセス制御ネットワーク
- レベルトランスレータ(例えば、RS-232からRS-422)
- RS-232 "延長コード"
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター