コスト最適の機能セットを持つIO-Link デバイストランシーバー 評価ボード
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、...
R1EX25xxx Series is the Serial Peripheral Interface compatible (SPI) EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). It realizes High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. It also has a 32-byte page programming function to make it’s write operation faster.
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、...
CCE4502-EVAL-V4評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4502 IO-LinkデバイスPHYの評価用に開発されています。
このCCE4502は、高集積デバイスIO-Link準拠トランシーバICです。 組み込みハードウェアベースIO-Linkフレームハンドラは、IO-Linkプロトコルのフル処理機能を提供し...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター