メインコンテンツに移動

概要

説明

The 71016 5V CMOS SRAM is organized as 64K x 16. All bidirectional inputs and outputs of the 71016 are TTL compatible and operation is from a single 5V supply. Fully static asynchronous circuitry is used, requiring no clocks or refresh for operation.

特長

  • Equal access and cycle times – Commercial and Industrial: 12/15/20ns
  • One Chip Select plus one Output Enable pin
  • Bidirectional data inputs and outputs directly TTL compatible
  • Low power consumption via chip deselect
  • Upper and Lower Byte Enable Pins
  • Available in 44-pin Plastic SOJ and 44-pin TSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 99 KB
ガイド PDF 292 KB English
ガイド PDF 1.31 MB English
EOL通知 PDF 938 KB
EOL通知 PDF 909 KB
製品変更通知 PDF 155 KB
製品変更通知 PDF 834 KB
製品変更通知 PDF 748 KB
製品変更通知 PDF 108 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター