メインコンテンツに移動

概要

説明

The 71024 5V CMOS SRAM is organized as 128K x 8. All bidirectional inputs and outputs of the 71024 are TTL-compatible, and operation is from a single 5V supply. Fully static asynchronous circuitry is used; no clocks or refreshes are required for operation.

特長

  • Commercial (0C to +70C), Industrial (–40C to +85C)
  • Equal access and cycle times — Commercial and Industrial: 12/15/20ns
  • Two Chip Selects plus one Output Enable pin
  • Bidirectional inputs and outputs directly TTL-compatible
  • Low power consumption via chip deselect
  • Available in 300 and 400 mil Plastic SOJ packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 204 KB
EOL通知 PDF 768 KB
ガイド PDF 292 KB English
ガイド PDF 568 KB English
ガイド PDF 1.31 MB English
EOL通知 PDF 938 KB
EOL通知 PDF 909 KB
製品変更通知 PDF 748 KB
製品変更通知 PDF 108 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター