メインコンテンツに移動

概要

説明

The R1RW0408DI is a 4-Mbit High-Speed static RAM organized 512-kword × 8-bit. It has realized High-Speed access time by employing CMOS process (6-transistor memory cell) and High-Speed circuit designing technology. It is most appropriate for the application which requires High-Speed, high density memory and wide bit width configuration, such as cache and buffer memory in system. The R1RW0408DI is packaged in 400-mil 36-pin SOJ for high density surface mounting.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 392 KB English
ガイド PDF 292 KB English
ガイド PDF 568 KB English
ガイド PDF 1.31 MB English
製品別信頼性資料 PDF 202 KB
製品変更通知 PDF 1.37 MB English
製品変更通知 PDF 1.54 MB English
パッケージ外形図 PDF 21 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター