概要
説明
The R1QAA4436RBG is a 4, 194, 304-word by 36-bit and the R1QAA4418RBG is a 8, 388, 608-word by 18-bit synchronous quad data rate static RAM fabricated with advanced CMOS technology using full CMOS six-transistor memory cell. It integrates unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers are controlled by an input clock pair (K and /K) and are latched on the positive edge of K and /K. These products are suitable for applications which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration. These products are packaged in 165-pin plastic FBGA package.
特長
- Power Supply 1.8 V for core (VDD), 1.4 V to VDD for I/O (VDDQ)
- Clock Fast clock cycle time for high bandwidth Two input clocks (K and /K) for precise DDR timing at clock rising edges only Two output echo clocks (CQ and /CQ) simplify data capture in high-speed systems Clock-stop capability with μs restart
- I/O Separate independent read and write data ports with concurrent transactions 100% bus utilization DDR read and write operation HSTL I/O User programmable output impedance PLL circuitry for wide output data valid window and future frequency scaling Data valid pin (QVLD) to indicate valid data on the output
- Function Four-tick burst for reduced address frequency Internally self-timed write control Simple control logic for easy depth expansion JTAG 1149.1 compatible test access port
- Package 165 FBGA package (15 x 17 x 1.4 mm)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 924 KB | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.79 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
その他資料 | PDF 804 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.02 MB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。