メインコンテンツに移動

概要

説明

The R1Q#A7236 is a 2, 097, 152-word by 36-bit and the R1Q#A7218 is a 4, 194, 304-word by 18-bit synchronous double data rate static RAM fabricated with advanced CMOS technology using full CMOS six-transistor memory cell. It integrates unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers are controlled by an input clock pair (K and /K) and are latched on the positive edge of K and /K. These products are suitable for applications which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration. These products are packaged in 165-pin plastic FBGA package.

特長

  • Power Supply · 1.8 V for core (VDD), 1.4 V to VDD for I/O (VDDQ)
  • Clock · Fast clock cycle time for high bandwidth · Two input clocks (K and /K) for precise DDR timing at clock rising edges only · Two output echo clocks (CQ and /CQ) simplify data capture in high-speed systems · Clock-stop capability with μs restart
  • I/O · Common data input/output bus · Pipelined double data rate operation · HSTL I/O · User programmable output impedance · DLL/PLL circuitry for wide output data valid window and future frequency scaling · Data valid pin (QVLD) to indicate valid data on the output
  • Function · Two-tick burst for low DDR transaction size · Internally self-timed write control · Simple control logic for easy depth expansion · JTAG 1149.1 compatible test access port
  • Package · 165 FBGA package (13 x 15 x 1.4 mm) · RoHS Compliance Level = 6/6

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 695 KB
ガイド PDF 568 KB 英語
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
カタログ PDF 1.79 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
その他資料 PDF 804 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models