メインコンテンツに移動

概要

説明

M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

特長

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:34チャネル*
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
  • インテリジェントI/O:
    • 時間計測(インプットキャプチャ)機能/ 波形生成(アウトプットコンペア)機能:16ビット×8チャネル
    • 通信機能
    • 二相パルス信号処理(二相エンコーダ入力)
  • CAN:2チャネル(2.0B)
  • CRC演算回路
  • X/Y変換回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出機能(Normal Versionのみ)
  • ROM修正機能
  • 入出力ポート:123本*
  • 外部割り込み入力:11本
  • データフラッシュ:4KB(フラッシュメモリ版のみ)

*:144ピン版の仕様です。

製品比較

アプリケーション

  • AUTOMOTIVE
  • 家電

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
FATファイルシステム
FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
File System ルネサス
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
6件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター