メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

R32C/116, R32C/117, R32C/118は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

製品比較

アプリケーション

  • カーオーディオ
  • メータ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
FATファイルシステム
FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
File System ルネサス
JPEG圧縮/伸張
JPEGライブラリ
Imaging ルネサス
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4]
μITRON4.0仕様準拠 R32C/100シリーズ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
ITRON OS ルネサス
データフラッシュドライバ
データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
On-chip Flash Memory ルネサス
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E30A
M16CファミリR32C/100シリーズ用 NSD (New Single-wire Debugger) オンチップデバッギングエミュレータ
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
R32C/100シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
9件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models