メインコンテンツに移動

概要

説明

2Dグラフィックスアクセラレータの機能を内蔵しています。また、表示コントローラとしては、RGB888のデジタル出力に対応したディスプレイユニットを内蔵しています。 また、ギガビットイーサネットコントローラを内蔵しているので、ネットワーク上で高速なデータ転送を実現可能です。 その他、周辺機能としては、USB2.0 Host/Function、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、SDホストインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種機能を内蔵しています。

製品比較

アプリケーション

  • Home

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
Emulator ルネサス
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB English
1件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models