概要
説明
SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7750Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。動作周波数は240MHzまたは200MHzです。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット 長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半分になります。
製品比較
アプリケーション
- カーインフォメーション システム(車載情報端末)
- HOME
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
6件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。