メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIoT-Arducam-Megaは、ArduCam Mega SPIカメラをルネサスのEK-RA6M4 200MHz Arm® Cortex-M33® TrustZone® マイクロコントローラ評価ボードに適合させたものです。 このカメラソリューションにより、1台または複数のカメラを任意のマイクロコントローラに迅速かつ簡単に接続できます。 このソリューションは、バッテリ駆動のIoTデバイス、組み込みマシンビジョン、および人工知能アプリケーションを対象としています。

Arducamを注文する

特長

  • あらゆるMCUをサポート
  • モジュールは、アダプタボードを使用して、1つのMCUで動作する最大4台のカメラをサポートできます
    • カメラは連続した読み出しと同時にキャプチャします
    • 低消費電力
  • 制御可能なパラメータには、解像度、ピクセルフォーマット、自動ホワイトバランス(AWB)、自動露出(AE)、オートフォーカス(AF)、明るさ、コントラスト、彩度などがあります
  • さまざまな距離でオートフォーカスを実現できるオートフォーカスレンズを搭載 IoT機能に最適

アプリケーション

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。