メインコンテンツに移動

概要

説明

PX5 NETは、BSD ソケット API の実装を特徴とする超小型の IPv4 および IPv6 デュアルTCP/IP プロトコルスタックです。 また、PX5 NETは、最小限の処理サイクルでワイヤスピードに近いスループットを実現する高いパフォーマンスを提供し、組み込みシステムの最も要求の厳しいリアルタイム ネットワーキングのニーズに対応できます。安全性とセキュリティに関しては、オプションの実行時バッファオーバーフロー検出とパケット構造、関数ポインタ、ソケット、およびスタック検証を提供します。 PX5 NETは、RAファミリ, RXファミリ および RZファミリで利用可能です。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

画像

特長

  • IPv4 および IPv6 のサポート
  • 超小型(最小限の使用で6KBのフラッシュと2KBのRAM未満)
  • 超高性能(ニアワイヤースピード)
  • 業界標準のBSD Sockets APIの実装
  • 安全性とセキュリティを強化するためのランタイムバッファオーバーフロー検出(オプション)
  • データパケットの整合性、関数ポインタ、ソケット、スタックの動的検証(オプション)
  • ロイヤリティフリー
  • サンプルコードはこちらから無料でダウンロード可能

製品比較

アプリケーション

  • インダストリアルIoT
  • 車載
  • スマートシティ
  • スマートホーム
  • スマートセンサ
  • 家電

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 722 KB English
1件