メインコンテンツに移動

概要

説明

TS-IO-RA2E2-02はルネサス製汎用マイコンRA2E2とシングルチャネル IO-Link PHY  RH4Z2501を搭載したソフトウェア開発やシステム開発向け評価用インダクティブセンサソリューションボードです。2つのコイル間の電気抵抗を測定することで金属検出が可能。省エネルギ・小型パッケージラインナップを揃え、省スペース、低消費電力対応が求められるIoTセンサノード、携帯端末、産業用制御機器等バッテリー駆動アプリケーション向けにも最適です。開発をすぐに始められるサンプルコード(TMG社製評価用IO-Linkデバイススタック含む)及びアプリケーションノートをルネサスウェブサイトにて無償ダウンロード可能です。

画像

特長

  • RA2E2およびRH4Z2501を標準ケーブルM12コネクタサイズの基板に搭載
  • インダクティブセンサにて、5mmの距離で金属を検知可能、ボード上のLEDのON/OFF、又はGUIツールの画面上で金属検知を監視
  • GUIツールにて機器情報の確認、パラメータ設定が可能、IO-Link通信の初期評価に最適

製品比較

アプリケーション

  • 産業用センサ
  • 産業アクチュエータ
  • 近接センサ
  • 近接スイッチ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 692 KB English
アプリケーションノート PDF 11.42 MB English
2件

ビデオ&トレーニング

RA2E2による近接センサソリューションでIO-Link製品開発を加速

This video explains how to boost your IO-Link 'Proximity Sensor Design' with the RA2E2 solution.