無線通信ユニットのリファレンスデザイン
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは...
ルネサスの車両制御ユニットリファレンスデザインは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)フレームワークとソフトウェア定義型車両(SDV)フレームワークのシームレスな採用を可能にします。 標準イーサネットインタフェースとGbイーサネットインタフェースにより、OEMがゾーンアーキテクチャを効率的に実装するのをサポートします。 エントリーレベルおよび商用車の場合、この設計は、マルチコアアーキテクチャとパフォーマンスヘッドルームを活用して、中央のコンピューティングまたはゲートウェイとして機能します。 ASIL BからASIL Dまでの機能安全(FuSA)規格に準拠しており、信頼性の高いシステム統合を実現するとともに、複雑化する現代の車両ネットワークに対応します。
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは...
This video provides a demo of the Telematics Gateway Solution. This solution demonstrates typical software applications on the gateway ECU, which also acts as a dedicated web server. The showcase includes vehicle real-time data monitoring, FOTA updates, camera playback, and diagnostics.
For more information, visit the AS260-VCU-V1 and AS049-1-REIN-WCU-V1 reference design pages.
統合テレマティクスゲートウェイ:安全性、接続性、効率性を備えた車両システム | ブログ | 2025年3月22日 |