概要
説明
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは、既存の電子制御ユニット(ECU)を簡単にアップグレードしてシームレスなクラウド接続を実現することを可能にします。 自動車以外にも、IoTアプリケーション向けの産業用システムを強化することができます。
特長
- ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の実装を容易にし、あらゆるECUのOTA(Over-The-Air)アップグレードを実現
- 自動車クラスタをコネクテッドクラスタに変換し、パフォーマンスを向上させます
- 業界をリードするエネルギ効率のBluetooth LEおよびWi-Fiモジュールを利用し、消費電力を削減
アプリケーション
- 車載テレマティクスユニット
- 産業用IoT
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Telematics Gateway Solution Demo
This video provides a demo of the Telematics Gateway Solution. This solution demonstrates typical software applications on the gateway ECU, which also acts as a dedicated web server. The showcase includes vehicle real-time data monitoring, FOTA updates, camera playback, and diagnostics.
For more information, visit the AS260-VCU-V1 and AS049-1-REIN-WCU-V1 reference design pages.
Video List
ニュース&ブログ
統合テレマティクスゲートウェイ:安全性、接続性、効率性を備えた車両システム | ブログ | 2025年3月22日 |