概要
説明
RH850/D1Sマイコンは1 MB・フラッシュメモリ、128 KB・RAMの製品をラインアップし、ステッピングモーターのコントローラ/ドライバ、サウンド・ジェネレータ、LCDバスインタフェースを搭載しているため、シンプルなゲージ式のインスツルメントクラスタに最適なマイコンです。
特長
- CPU: G3M core, Max. 120MHz
- Voltage: 2.7V to 5.5V
- Package: 144 LFQFP
- Memory: SRAM Max. 128KB, Program Flash Max. 1MB
- Stepping motor controller/driver with zero point detection
- Sound generator
- LCD Bus Interface
- PWM: PWM Output x 72
- Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 16
- On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz, Low Speed: 240 kHz
- Others: PLL, RTC, Power-On Reset
製品比較
アプリケーション
- Instrument Cluster
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Green Hills Multi 統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
Renesas MCAL Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
|
Software Package | ルネサス |
7件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター