メインコンテンツに移動

概要

説明

The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850/U2A microcontrollers.

特長

  • Single board power supply (12V) with onboard voltage regulator
  • 14-pin LPD/JTAG Debug-port for on-chip debugging and flash memory programming
  • Pin headers for direct access to most microcontroller pins
  • External clock circuit with 20 MHz crystal resonator
  • Two Ethernet ports [1x 1000Base-T1, 1x 100Base-TX]
  • Two CAN-FD interfaces
  • One combined LIN/SENT interface
  • Two PMOD connectors providing I2C/SPI connectivity in various standards
  • One USB-C/UART1 interface for PC terminal communication
  • 128x64 OLED graphic display
  • SD Card Slot for eMMC use
  • Reset switch, two interrupt push buttons
  • 16 signal LEDs connected via CSI/LED driver
  • 4 general-purpose signal LEDs
  • One potentiometer for analog signal input
  • Rotary encoder with RGB LED illuminated shaft
  • Operating temperature from 0 °C to +40 °C

アプリケーション

  • Zone control ECU
  • Domain control ECU
  • Communication gateway
  • Chassis & safety
  • Energy management

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 3.56 MB
クイックスタートガイド PDF 1.52 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
4件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター