メインコンテンツに移動

概要

説明

The RH850/U2A 176pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 176pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the RH850 evaluation platform. The modular RH850 evaluation platform consisting of mainboards and piggyback boards is a platform for evaluating features and performance of Renesas 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Can be used with all mainboards of the RH850 Evaluation Platform.
  • Socket for mounting the MCU [NOTE: MCU is not included, needs to be ordered separately]
  • 3.3V or 5.0V single supply voltage via 4mm Banana Jacks (2x red, 1x black)
  • Device core voltage VDD either from onboard voltage regulator or via 4mm Banana Jack (red)
  • 14pin Renesas Debug Connector to connect a Renesas or 3rd party emulator
    • offering LPD (4pin) and JTAG debug connection support
    • offering serial Flash programming support for the RH850 on-chip Flash memory.
  • Each pin of the device is accessible via 2.54 mm pitch connector (double row).
  • External clock circuit
    • with an exchangeable 16, 20, 24, or 40 MHz Crystal Resonator
  • 8x Signal LEDs, 3x Power Supply LEDs (5.0V, 3.3V 1.12V)
  • Reset circuit/switch.
  • Jumpers for device mode selection.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.08 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.03 MB
アプリケーションノート PDF 1.22 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.81 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター