メインコンテンツに移動

概要

説明

The RH850 Generation 2 Mainboard provides communication interfaces to the RH850 Piggyback boards. The modular RH850 Evaluation System consisting of mainboards and piggyback boards is a platform for evaluating features and performance of Renesas 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Adaptation headers to connect MCU Piggyback boards
  • 12V power supply connection
    • 2 DC-DC Regulators (configurable for 3.3V, 5.0V)
    • DC Power Jack (ID=2.1mm, center positive) as well as 4mm Banana Jacks (1x red, 1x black)
  • Communication interfaces
    • 16x CAN(-FD) ports, 24x LIN ports, 2x FlexRay ports
  • 2x Ethernet ports (with exchangeable PHY Ext. boards)
  • 2x UART/RS232 ports
  • 2x SENT ports
  • 20x Signal LEDs (Active High), 1x Rotary switch
  • 2x Push buttons, 2x Analog Input Potentiometers
  • TFT touch Display Interface Connector (Arduino Standard)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.80 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター