メインコンテンツに移動

概要

説明

The RH850/U2B 373pin piggyback board supports all devices of the RH850/U2B series in 373pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the RH850 evaluation platform. The modular RH850 evaluation platform consisting of mainboards and piggyback boards is a platform for evaluating features and performance of Renesas 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Can be used with all mainboards of the RH850 Evaluation Platform.
  • Socket for mounting the MCU [NOTE: MCU is not included, needs to be ordered separately]
  • 3.3V or 5.0V single supply voltage via 4mm Banana Jacks (2x red, 1x black)
  • Device core voltage VDD either from onboard voltage regulator or via 4mm Banana Jack (red)
  • 46pin Aurora Debug Connector to connect a Renesas or 3rd party emulator
    • To connect the E2 OCD emulator use the included 46pin to 14pin adapter Y-RH850-DEBUG-ADAPER-F14T46
    • Offering serial Flash programming support for the RH850 on-chip Flash memory.
  • On-board interface connector for
    • Renesas High-Speed Serial I/F (RHSIF)
    • Renesas High-Speed Bus (RHSB)
    • Multichannel Serial Peripheral Interface (MSPI)
  • Each pin of the device is accessible via 2.54mm pitch connector (double row).
  • External clock circuit with an exchangeable 16, 20, 24, 25, or 40 MHz crystal resonator
  • 8x Signal LEDs, 3x Power Supply LEDs (5.0V, 3.3V 1.12V)
  • Reset circuit/switch.
  • Jumpers for device mode selection.

アプリケーション

  • Zone control ECU
  • Domain control ECU
  • Communication gateway
  • Vehicle motion applications:
    • xEV, ICE, TCU

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.76 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.03 MB
アプリケーションノート PDF 1.22 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.81 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
3件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RH850/U2x 仮想化開発プラットフォーム

車両内ECUの総数の削減には、複数のECUを仮想化し1つの物理ECU上に機能統合することが必要となります。ETASとルネサスが共同で開発したハイパーバイザSWシステムにて機能統合に伴う課題へのソリューションを提供します。