メインコンテンツに移動

概要

説明

The RH850/U2B10 and Power Management IC Target Board serves as an evaluation board with Arduino form factor. The circuit shows a possible implementation of the RH850/U2B10 MCU and RAA271084 power management IC.

特長

  • Compact board design to promote a ‘reference’ schematic (and layout) for RH850/U2B10 device and RAA271084 power management IC
  • 12V typ. (40V/42V max.) power supply
  • RH850/U2B10 292-pin DPS device, incl. main oscillator
  • RAA271084 PMIC (incl. required components like FETs, L, C, etc.)
  • 14-pin RH850 debug connector
  • Three status LEDs
  • Eight user LEDs
  • Seven power LEDs
  • RESET button
  • Same board size as the Arduino Classic Family board.
  • Port connectors placement for support of Arduino shields, the same as on Arduino board. Function assignment as close to Arduino function set as possible.
  • One CAN FD interface
  • One LIN interface
  • Two PMOD connectors (Type 1A/2A; Type 1A/6)
  • One USB-C interface for UART / PC terminal communication
  • Operation temperature 0°C <= Ta <= +40°C

アプリケーション

  • Zone control ECU
  • Domain control ECU
  • Communication gateway
  • Vehicle motion applications: xEV, ICE, TCU

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.00 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 190.43 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 53.29 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.11 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RH850ファミリ スマート・コンフィグレータのご紹介

この動画ではRH850用スマート・コンフィグレータを紹介します。

00:00 RH850ファミリ スマート・コンフィグレータのご紹介
00:49 ボードの試用
01:05 グラフィカルな設定
01:18 競合チェック
01:27 ソースコード生成