メインコンテンツに移動

概要

説明

この包括的な照明制御システムは、ビルディングオートメーション用に設計されています。 DALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信規格を利用してコントローラと複数の照明モジュールを接続することで、高機能な照明システムを容易に構築することができます。 DALI GUIアプリケーションは、LEDライトを制御するためのユーザに提供されます。 電源制御、フェード設定、レベル設定、シーン設定、光量、デバイスタイプ設定などの機能は、GUIを使用して構成できます。

特長

  • 各種センサおよび調光調色機能で容易に高機能化を実現
  • 人感センサを用いた自動消灯、照度センサによる外光を加味した照明制御で省エネ化
  • ユーザの好みに合わせた調光調色により作業効率を向上
  • DALI-2インタフェースを搭載し複数のライトモジュールを一元制御。
  • ノイズに強い静電容量式タッチキーセンサ搭載によりパネル表面の素材の選択肢が広がりパネルのデザイン性を向上
  • RL78/G24マイコンは、パワーコントロール機能を強化したマイコンで、最小限の部品点数で高効率なライティング制御が可能です。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.33 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 363 KB English
3件

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター