メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードは、各種照明通信規格の評価ボードを制御するための照明通信マスタボードです。DALI、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。DALI マルチマスタ動作および各種DALIテスト規格への適用が可能です。(*1)

Pmod™インタフェースコネクタを搭載し、各種センサ等の接続が可能です。静電容量タッチキーセンサを搭載し、タッチキーセンサによる操作が可能です。

(*1) DALIテスト規格に対応した回路図については、RTK7RL23LMP00000BJ Schematics Rev. B (R20UT5251EJ0100)を参照してください。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G23(48ピン、ROM:128KB, RAM:16KB) を搭載
  • 静電容量タッチキーセンサを搭載
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • Pmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DALIマスタコントローラGUI
DALI 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generator ルネサス
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューション

この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
 

詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。

ニュース&ブログ