メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボードは、DC/DCコンバータ制御と各種通信規格が評価できるボードです。RL78ファミリMCUの中で最高の処理性能を持ち、電源制御に向けた強化されたアナログ機能を搭載したRL78/G24を使用しています。

本ボードは、PMBus/SMBus、DALI-2、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。 RL78/G23照明通信マスタ評価ボードとGUIを使用して、DALI-2、DMX512、赤外線データ通信プロトコルによる調光評価が可能です。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G24 (64ピン、ROM:128KB, RAM:12KB)を搭載
  • DC/DCコンバータ制御と通信機能をサポート
  • 電源用PWM出力16ビットタイマ KBn (n=0, 1, 2)を使用したLEDの定電流制御
  • 5種類の通信インタフェースをサポート
    DALI-2、DMX512、SMBus/PMBus、赤外線、3ch アナログボリューム
  • On-Boardデバッグ機能を搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ
RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
12件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 187 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューション

この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
 

詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。

ニュース&ブログ