メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G11マイコンを搭載したRPB(ルネサス・プロモーション・ボード)は、試作/評価に最適な小型ボードです。 E2エミュレータLiteデバッガ/プログラマの機能と、昇圧型DC/DCコンバータと、RL78/G11マイコン(25ピンLGAパッケージ)を、 57mm x 10mmサイズの小型ボードに詰め込みました。

さらに、RL78/G11マイコンボードがもう一枚付属(24ピンQFNパッケージ)。

はじめよう

  1. DIPスイッチが図のように設定されていることを確認します。
  2. デモコードはあらかじめボードにインストールされています。Micro USBケーブルをE2OBボード上のMicro USBソケットに、もう一方の端をPCのUSBソケットに差し込むと、ボードが起動します。
  3. 緑のユーザLEDが1秒間に約5回点滅します。ユーザスイッチを押すと、LEDは2倍の速度で点滅します。
  4. Windowsのデバイスマネージャーで、「ポート(COMとLPT)」を展開して、ボードに割り当てられたCOMポート番号を確認します。WindowsTM 7/8のユーザは、ここで仮想通信ポートデバイスドライバをインストールする必要があります。完全な手順については、アプリケーションノート(R01AN3918EG)の7章を参照してください。
  5. シリアルターミナルプログラムを開いて、ボードのコンソール出力に接続します。Windowsの最近のバージョンには、シリアルターミナルプログラムが含まれていません。ルネサスでは特定のプログラムを推奨していませんが、この製品ではPuTTYおよびTera Termをテスト済みです。その他のターミナルプログラムも利用可能です。
  6. 9600ボー、8データビット、1ストップビット、パリティなしに設定したシリアルコンソールを実行します。
  7. コマンド「LED x」を入力して、LED点滅速度を設定します。ここで「x」はLEDの状態変化間における50ms間隔の数を表す1~200の整数です(例:「LED 10」と入力すると、LEDは1Hzで点滅)。コンソールに「OK」と表示され、LED点滅速度が変更されます。任意の速度において、スイッチを押すごとに、LED点滅速度が2倍になります。
画像

 

特長

  • オンボードのデバッガ/プログラマ(E2エミュレータLite)で、すぐに試作/開発をはじめられます。
  • 電池1つで動作
  • 電源ボード(入力電圧=0.7Vから3.3Vを生成)を使えば、単3電池1つでもマイコンボードを動かせます。
  • 超小型で試作/開発に最適
  • RL78/G11を搭載したマイコンボードは15mm×10mmの超小型サイズで、試作品への組込みに最適。 ブレッドボードや導電性インクペンと一緒に使える工夫を詰め込みました。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 816 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 2.60 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.84 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 62 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
Applilet EZ PL for RL78
プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア
Code Generator ルネサス
3件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター