メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/L1A用ルネサスプロモーションボードは、新デバイス上での最初の評価に最適なボードです。このボードは、ドットマトリクスディスプレイ、オンチップデバッグエミュレータや、豊富なアナログ機能を備えています。リファレンスアプリケーションは、データロギング付きのオシロスコープおよび信号発生器機能を備えたデモを提供しています。

デモの実行

  1. オシロスコープデータログモードでは、PCにUSBシリアルドライバをインストールする必要があります。「ドキュメント&ダウンロード」から「USB Serial Driver」アーカイブをダウンロードして解凍します。ご使用のPCにより、「32bit」または「64bit」サブフォルダから「dpinst.exe」を実行すると、ドライバが自動的にインストールされます。
  2. SW1ピン1が「ON」、SW1ピン2が「OFF」に設定されていることを確認します。
  3. ディスプレイをPMODコネクタCN5に接続します。
  4. 添付のMini USBケーブルを使用して、RPBRL78/L1A CN1をPCに接続します。デモが起動します。
  5. POT R43を使用して、オンスクリーンメニューをナビゲートできます(調整軸付き)。スイッチSW4で現在のオプションを選択します。オシロスコープと信号発生器は、メニュー内で個別に調整できます。
  6. データログモードでは、オシロスコープ電圧を一定間隔でサンプリングし、CSV形式の電圧(mV)をUSB/シリアルインタフェース経由でPCの任意のターミナルプログラムに送信します。シリアルフォーマットは115200ボー8N1です。
画像
run_demo

特長

  • 12ビットADC/DAC、コンパレータ、およびR2R OPAMP多重伝送機能の豊富なアナログ機能を備えたRL78/L1Aマイコン使用
  • DTCやELCなどのインテリジェントなスマート機能によりCPU負荷を低減
  • GUIコントロールとデモディスプレイに使用される128 x 128カラードットマトリックスPMODディスプレイ搭載
  • ダイレクトドライブで一部のLCDに接続可能なヘッダエクステンダオプション搭載

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 109 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 11.57 MB English
データシート PDF 668 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
データシート ログインしてダウンロード CSV 5 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.53 MB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 477 KB
ガイド PDF 767 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 56 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 535 KB
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター