メインコンテンツに移動

RX 32-Bit Microcontrollers Connectivity

RX

RXマイコンは、EthernetやUSB、CANなどの標準的なコネクティビティの他、市場要求に応じ、産業用ネットワークなどの特殊用途にも対応可能な機能を保有したマイコンを随時ラインアップ。

これに加え、昨今のIoT化に伴い高いセキュリティを実現するSecure IPを搭載し、安全性と機密性を守りつつ、要求に合った通信を実現します。

rx-connectivity-img-en

スペック一覧:

 EthernetUSB (Host/Function)Bluetoothその他コネクティビティCPUメモリその他
EtherCAT (ch)IEEE1588Ethernetチャネル数 (ch) CAN (ch)CAN FDUART (ch)SPI (ch)I2C/I3C (ch)SDホスト/SDスレーブ (ch)動作周波数 (MHz)フラッシュ (KB)SRAM (KB)データフラッシュ (KB)セキュリティ IP
スピード (High/Full/Low)
RX72M2Y21-/1/13131616/01/-2404096102432Y
RX72NY21-/1/13131616/01/-2404096102432Y
RX66N11-/1/13131616/01/-1204096102432Y
RX6712-/2/23131616/01/-12020483848Y
RX660000-/-/-11151617/0-/-120102412832
RX65N11-/1/12131615/01/1120204864032Y
RX6511-/1/12131615/01/1120204864032Y
RX71MY221/2/23131111/01/-240409651264
RX64MY22-/2/23131011/01/-120409651264
RX72T1-/1/11788/0-/-200102412832Y
RX66T1-/1/11788/0160102412832Y
RX26T0-/-/-11798/1-/-1205126416Y
RX23W1-/1/1Y1455/01/-54512648Y
RX2611-/1/11788/0-/-645121288Y
RX2311-/1/11788/01/-54512648Y
RX23E-A0-/-/-1488/0-/-32256328
RX23E-B0-/-/-1788/0-/-32256328
RX1131-/1/1899/032512648
RX1300-/-/-788/032512488
RX1400-/-/-1677/048256648

*When SCI simplified communications function is used

評価ボード/スタータキット

ドライバ/ミドルウェア/アプリケーションノート

OS