メインコンテンツに移動
表示
表示

RX 32-Bit MCUs for Human Machine Interface (HMI)

RXファミリは、HMIの要素技術であるタッチ機能やLCD画像表示機能をサポート。

タッチ機能は高感度で近接センシングも可能な自己容量方式に加え、耐水性に優れた相互容量方式の2方式を1チップに内蔵。

LCD画像表示機能はセグメント表示、TFT LCDをサポート。さらに画像処理用に大容量メモリを搭載し、システムコスト低減と高速画像処理を実現。

入力インタフェース

静電容量タッチセンサ

出力インタフェース

LCD表示

タッチキー

RX130 Capacitive Touch Sensor Kit

非接触ユーザインタフェース

Touch-free UI Reference Design

TFT表示

RX HMI TFT Display

セグメント表示

RX HMI Segment LCD