RXファミリでは、「RX100シリーズ」から「RX200シリーズ」において高感度でノイズに強い第2世代(CTSU)のタッチIPを搭載した製品をラインナップし、家電や産業の操作パネルなど幅広い用途に採用されてきました。第2世代のタッチIPを搭載した「RX600シリーズ」をさらに追加し、スケーラブルなラインナップをご用意しました。
「RX100シリーズ」では、さらに最新世代となる第3世代(CTU2L,CTUS2SL)のタッチIPを搭載したラインアップをリリース。ノイズ耐性が飛躍的に向上し、さらに従来よりも耐水性を高めたことで、より幅広い用途に採用いただけるようになりました。
RXのタッチIPは、ボタン、スライド、ホイールなどを用いた従来の接触操作だけでなく、感染症対策として近年要求の高い近接センサ、タッチレス操作などの非接触操作も可能です。
CTSU : Capacitive Touch Sensing Unit
静電容量式タッチIP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二世代 ( CTSU ) | 第三世代 | |||||||||
CTSU2L | CTSU2SL | |||||||||
RX113 | RX130 | RX231 | RX23W | RX671 | RX140 (64KB版) | RX140 (128KB版以上) | RX260 | RX261 | ||
ノイズ耐性 | 放射イミュニティ (IEC6100 4-3) | レベル3 | レベル4 | |||||||
伝導イミュニティ(IEC6100 4-6) | レベル3 | レベル3 | ||||||||
低消費電力化 | スマートウェイクアップ (自動センシング&マルチスキャン) | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||||
耐水性向上 | シールド電極駆動用端子 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||||
タッチキー数(最大) | 12ch | 36ch | 24ch | 12ch | 17ch | 12ch | 36ch | 36ch | 34ch | |
CTSU搭載MCUの特長 | 動作周波数 | 32MHz | 32MHz | 54MHz | 54MHz | 120MHz | 48MHz | 48MHz | 64MHz | 64MHz |
Flashメモリ | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 2MB | 256KB | 256KB | 128KB | 128KB | |
5V電源対応 | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LCD | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
USB | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Yes | |
Bluetooth | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | |
Security | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | |
タッチ評価システム | - | Click | - | - | Click | - | Click | Click | Click |
RXタッチキーMCUのPin数-メモリのラインナップ

RX静電容量タッチキーソリューション
デモ動画 - 高機能・高性能を簡単に実現する様子をお確かめ下さい。
静電容量タッチ評価システム - 静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。 キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
静電容量タッチキー開発支援ツール QE for Capacitive Touch - QE for Capacitive Touchでは、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチキーの感度調整を簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。RXファミリに対応します。
非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン - 3Dジェスチャデモはルネサス静電容量タッチ・ソリューションを応用した3次元空間で手の位置を検出しジェスチャ動作(上下、左右、前後方向)によるHMIを実現します。標準版(160mm角)、小型版(80mm角) を用意しました。
タッチキーソリューション
各種ドキュメントや開発ツールなどの情報をご覧頂けます。
タッチキーソリューションページはこちら