メインコンテンツに移動

概要

説明

RX671搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX671搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

関連情報

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インターフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RX671 MCU (R5F5671EHDFP) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSUa)端子17チャネル使用可能

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング