概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX671は、RX671(コードフラッシュ2MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(CS+版、e² studio版)はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX671の評価が始められます。ぜひ本製品でRX671の性能、機能を体感してください。
特長
- 搭載デバイス: RX671(R5F5671EHDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 144-pin)
- Trusted Secure IP内蔵RX671を搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。
- SDスロットを搭載しており、SDHI(SD Host Interface)の評価が可能。
- タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをWebサイト(CS+版、e² studio版 )からダウンロードしてください。
- オーディオ回路を搭載しており、SSIE(Serial Sound Interface)の評価が可能。
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
- RSPI(Serial Peripheral Interface)、 QSPIX(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
- FIT (Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
RX671 HMI+Cloud シングルチップソリューション
RX671を用いたHMIとクラウド接続機能を1チップで実現するソリューションの紹介です。このソリューションでは、音声認識・タッチキーとクラウド接続機能を包括的に体験できるリファレンスデモを提供いたします。ルネサスWebサイトからデモソフトウェアのダウンロードが可能です。詳細はアプリケーションノート「RX671 Group Voice recognition / Touch and Cloud solution using Renesas Starter Kit+ for RX671 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)」をご参照ください。
Video List
ニュース&ブログ
マイコンのコード領域を簡単に拡張可能!QSPI XIP モードを使用したシリアル ROM 上のプログラム実行例の紹介 | ブログ | 2022年10月26日 |
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 | ブログ | 2022年7月11日 |
Azure RTOS ADU | ブログ | 2022年4月28日 |
タッチキー・音声認識・クラウド接続機能をシングルチップで実装可能な32ビットマイコンRX671をリファレンスデモで評価してみませんか? | ブログ | 2022年3月4日 |