概要
説明
Target Board for RX130は、RX130の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
特長
- RX130 MCU搭載
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 912 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.82 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.95 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 927 KB | |
その他資料 | PDF 89 KB | |
その他資料 | PDF 581 KB | |
回路図 | PDF 369 KB | |
アプリケーションノート | PDF 560 KB English | |
その他資料 | PDF 468 KB | |
9件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Getting Started With Target Board for RX Family
Video List
ニュース&ブログ
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に! | ブログ | 2022年7月22日 |
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 | ブログ | 2022年7月11日 |
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 | ブログ | 2021年7月2日 |