メインコンテンツに移動

概要

説明

Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX23W module搭載
  • 搭載moduleの簡単な評価や開発が可能
  • すべての信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Getting Started With Target Board for RX Family