概要
説明
Target Board for RX66Nは、RX66Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
特長
- RX66N MCU搭載
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- Pmodコネクタを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 1.07 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 999 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 2.78 MB English | |
その他資料 | BDF 3 KB | |
その他資料 | PDF 189 KB | |
その他資料 | PDF 89 KB | |
その他資料 | PDF 164 KB | |
その他資料 | PDF 1.55 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.19 MB English | |
9件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Getting Started With Target Board for RX Family
Video List
ニュース&ブログ
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に! | ブログ | 2022年7月22日 |
ネットワークに接続する機器の課題を32bitマイコンRX66Nで解決しませんか? | ブログ | 2021年11月30日 |
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 | ブログ | 2021年7月2日 |