メインコンテンツに移動

株式会社アルファプロジェクト RX72N搭載CPUボード AP-RX72N-0A

概要

説明

AP-RX72N-0Aは、RXファミリRX72N」を搭載したCPUボードです。RX72Nプロセッサを搭載し、RXv3コアと倍精度FPUによりハイパフォーマンスを実現します。周辺機能としてHMIやEthernet、無線LAN/Bluetooth、CANなど各種通信インタフェース機能を搭載しておりますので、さまざまな用途にご利用いただけます。

特長

  • RXv3コア「 RX72N(R5F572NNDDBD) 」を搭載
  • 動作周波数 最大240MHz
  • タッチパネルLCDインタフェース搭載
  • 無線モジュールインタフェース搭載
  • 10/100BASE対応のEthernetポートを1ch搭載
  • USB Host/Function(Full-Speed対応)を各1ch搭載
  • CAN、シリアルインタフェース搭載
  • microSDカードスロット搭載
  • 回路図、サンプルプログラムを提供
  • GUI統合開発環境「GEAL2」を無償で利用可能

製品比較

アプリケーション

  • IoT機器
  • ロボット
  • 計測器
  • 産業機器    
  • 組込みソフトウェアの演習機材
  • 各種教育機関における教材

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 1.18 MB
1件