メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
RX210-B-Mask-Starter-Kit - Renesas Starter Kit for RX210 (B版)

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX210は、RX210マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

Windows 7(64 ビット版)をご使用のお客様へ
Windows 7(64 ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0201以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。

  1. 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
  2. E1エミュレータ製品ページ よりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
  4. インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
  5. インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX220に同梱されています。
ボード寸法は、100 mm x 120 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx210-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F52108ADFP
入力クロック メイン:20MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V 入力
E1 コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J3, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3)

* マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    • ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    • 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    • Cコンパイラ :RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    • デバッガ :E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1:IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2:MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64ビット版のWindows 7をご使用になる場合はこちらを参照ください。
*3:Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品はRenesas Starter Kit for RX210 (B版)になります。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX210 E1 R0K505210S000BE 保守(生産終了)

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
  • Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
  • 製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供するが出来ます。
  • お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できます。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 363 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
データシート PDF 3.63 MB English
マニュアル-ハードウェア PDF 17.02 MB English , 简体中文
マニュアル-開発ツール PDF 1.34 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB English
マニュアル-ハードウェア PDF 508 KB
マニュアル-開発ツール PDF 132 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 121.77 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.21 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 248.32 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
6件