負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。
- UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
- 推奨周波数:1kHz~50kHz
- 負荷短絡保証:あり/なし
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意
(PDF)があります。
必ずご一読下さい。
600V to 650V IGBTs
世代 | Vces (V) | シリーズ | 特長 | 推奨周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|
G8H | 650 | RBNxxH65T1シリーズ | 高速スイッチング 低Vce(sat) | 10kHz~100kHz | - | TO-247 |
G7H | 650 | 65Sxシリーズ | 低Vce(sat) | 1kHz~5kHz | ≧10μs | Wafer |
G7H | 650 | 65M0xシリーズ | 低Vce(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5μs | Wafer |
G7H | 650 | 65Dxxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3μs | Wafer TO-247 |
G7H | 650 | 65T4xシリーズ | 高速スイッチング | 10kHz~100kHz | - | TO-247A TO3PFM |
G6H | 600 | 60Mxシリーズ | 低Vce(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5us | TO-247 TO-220FL LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65M0xシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Dxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-3P TO-3PFM TO-247 TO-220FL TO-220FP LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Vxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-220FL LDPAK |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Fxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~35kHz | - | TO-3P TO-3PFM TO-247A LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。 |
1200V to 1250V IGBTs
世代 | Vces (V) | シリーズ | 特長 | 推奨周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|
G8H | 1250 | RBNxxH125S1シリーズ | 高速スイッチング 低Vce(sat) | 10kHz~50kHz | ≧10us | TO-247 TO-247plus |
G7H | 1250 | 1CSxxシリーズ | 低VCE(sat) | 1kHz~5kHz | ≧10us | Wafer |
G6H | 1200 | 1CMxシリーズ | 低VCE(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5us | TO-247 |
本シリーズは新規設計を推奨していません。1CSxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 1200 | 1CVxシリーズ | 低VCE(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-3P TO-247 |
本シリーズは新規設計を推奨していません。RBNxxH125S1シリーズの採用をご検討ください。 |
インバータ回路での高効率に貢献するポイント
- ルネサスの最新技術を用いたプロセスで導通損失とスイッチング損失を同時に低減します。
- さらに低ノイズ化と低損失化を同時に実現、スイッチング速度をあわせた他社製品と比較すると その違いがはっきりします。
画像

- 低損失化によりIGBTの低発熱化を実現し、放熱板の小型化や周辺素子への影響の低減が可能です。回路全体の効率向上に貢献します。
- 発熱による問題を低減することで、お客様のコスト削減と設計自由度の向上に貢献します。
画像

IGBTインバータ回路図
画像

推奨製品リスト
Part Number | VCES [V] | VGES [V] | IC [A] | VCE(sat) [V] | Tsc [s] | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 °C | 100 °C | ||||||
RBN40H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 80 | 40 | 1.5 (40A) | — | TO-247 (非絶縁) |
RBN50H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 100 | 50 | 1.5 (50A) | — | TO-247 (非絶縁) |
RBN75H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 150 | 75 | 1.5 (75A) | — | TO-247 (非絶縁) |
RBN25H125S1FPQ-A0 | 1250 | ±30 | 50 | 25 | 2.1 (25A) | 10µs | TO-247 (非絶縁) |
RBN40H125S1FPQ-A0 | 1250 | ±30 | 80 | 40 | 2.1 (40A) | 10µs | TO-247 (非絶縁) |
RBN75H125S1FP4-A0 | 1250 | ±30 | 150 | 75 | 2.1 (75A) | 10µs | TO-247Plus (非絶縁) |