メインコンテンツに移動

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

  • PFC向けの製品です
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。

世代Vces
(V)
シリーズ回路方式特長推奨 周波数tsc外形
G7H65065T5x シリーズ部分スイッチPFC向け超低VCE(sat)100Hz~-TO-3PFP
G7H65065T4x シリーズフルスイッチPFC向け高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~-TO-247A
TO-3PFM
G7H65065T0xシリーズブリッジレスPFC向け高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~
40kHz
-TO-3PFP
G6H60060Fx シリーズ部分スイッチPFC向け低VCE(sat)10kHz~
35kHz
-TO-3P
TO-3PFM
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。
G6H60060Dxシリーズ部分スイッチPFC向け低VCE(sat)10kHz~
20kHz
≧3usTO-3P
TO-3PFM
TO-247
TO-220FL
TO-220FP
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。

Product Features

主用途回路 方式PKG負荷 短絡電流 定格特性ダイオード製品シリーズ
普及モデル部分 スイッチTO-3PF
(TO-3PF)
不要25- 30A超低VCE(sat)
周波数>100Hz
不要G7H T5シリーズ
30A: RJP65T54DPM
中級~高級 モデルフル スイッチTO-247
(TO-3PFM)
不要20- 45A超高速ターンオフ
周波数>20kHz
不要G7H T4シリーズ
20A: RJP65T43DPM
40A: RJH65T46DPQ
45A: RJH65T47DPQ
ブリッジレスTO-3PFP不要30A低VCE(sat)
周波数20kHz~40kHz
必要G7H T0シリーズ
30A: RJH65T04BDPM-A0
画像
 部分スイッチフルスイッチ
構成コスト○やや安価△やや高価
リアクトル△やや大きい◎小さい
力率
効率
発生ノイズ○小さい△やや大きい

 

部分スイッチPFC向けIGBT

超低損失(導通損失)IGBTチップを絶縁型フルモールド外形に搭載

特長

  • 低損失 VCE(sat)=1.35V(typ)*1

 他社比較:VCE(sat) -0.15 V(typ)

  • 高電流耐量 Icp=200A

アプリケーション例)エアコン室外機

画像
アプリケーション例)エアコン室外機

Competitive Comparison - Partial Switching PFC

Part NumberVCES
[V]
VGES
[V]
IC [A]IC(peak)

VCE(sat)

[V]
*1参照

Tj max
[℃]
Package
25℃100℃[A]
RJP65T54DPM650±3060302001.35
(30A)
175TO-3PF
(絶縁)
他社IGBT600±2080401001.5
(30A)
175TO-247
(非絶縁)

*1 低VCE(sat)による低損失

画像
画像

導入メリット

絶縁シート削減

  • 絶縁シート削減で組立コスト削減
  • 絶縁性向上、シート破損などのリスクなくなる

フルスイッチPFC向けIGBT

高速スイッチング特性にて低損失(高効率)を実現可能

特長

  • VCES=650V
  • 低ノイズ&高速スイッチング
画像
フルスイッチ方式PFC回路

Competitive Comparison - Full Switching PFC

Part NumberVCES
[V]
VGES
[V]
IC [A]VCE(sat)
[V]
Tj max
[℃]
Package
25℃100℃
RJP65T43DPM650±3040201.8
(20A)
175TO-3PFM
(絶縁)
RJH65T46DPQ-A0650±3080401.8
(40A)
175TO-247
(非絶縁)
RJH65T47DPQ-A0650±3090451.8
(45A)
175TO-247
(非絶縁)
B社IGBT650±2080401.9
(40A)
175TO-3PN
(非絶縁)

*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。

 サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。

フルスイッチPFC向けIGBTアプリケーションでの他社性能比較

画像
PFCインターリーブ評価ボード

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.35 MB
カタログ PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB English
アプリケーションノート PDF 1.23 MB English
アプリケーションノート PDF 1.16 MB English
5件