概要
説明
ISL884xAは、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの高性能ドロップイン置換品で、昇圧、フライバック、絶縁出力構成などの広範な電力変換アプリケーションに適しています。 その高速な伝搬速度とスイッチング特性は、既存・新規を問わず電源回路設計における理想的な製品です。 30V動作、低動作電流、90μAの起動電流、2MHzまで調整可能な動作周波数、および20nsの立ち上がり/立ち下がり時間を持つ高ピーク電流駆動能力が含まれます。
特長
- 1A MOSFETゲートドライバ
- 起動電流90μA、最大125μA
- 35nsの伝搬遅延電流センスで出力
- ピーク電流モード制御による高速過渡応答
- 30V動作
- スイッチング周波数を2MHzまで調整可能
- 1nFの出力負荷で20nsの立ち上がり/立ち下がり時間
- 正確なデッドタイム/最大デューティ比制御のための、可変タイミングキャパシタ放電電流
- 1.5MHz帯域幅アンプ
- ライン、負荷、温度に対する厳しい許容誤差電圧リファレンス
- ±3%の電流制限しきい値
- 鉛フリー+アニール対応、ELV、WEEE、RoHS準拠
製品比較
アプリケーション
- テレコムおよびデータコム電源
- 無線基地局電源
- ファイルサーバの電源
- 産業用電力システム
- パソコンの電源
- 絶縁型降圧レギュレータおよびフライバックレギュレータ
- 昇圧レギュレータ
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 953 KB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
カタログ | PDF 467 KB | |
製品変更通知 | PDF 266 KB | |
製品変更通知 | PDF 77 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中