メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA223183DE0010BU dual output 6W universal input flyback evaluation board featuring the RAA223183 1000V regulator is used to evaluate a low-cost, high-performance isolated AC/DC solution from a universal input of 85VAC to 265VAC, to 13V and 5V outputs for smart meter applications.

特長

  • Operational input voltage up to 450VAC
  • Short-time heavy load support
  • Single bus capacitor design for input up to 450VAC
  • Low BOM cost design
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Surge test compliance to IEC 61000-4-5 up to 4kV

アプリケーション

  • Smart meters
  • Appliances
  • Industrial control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.33 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 585 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター